80° Hexagon Typ negativ mit Loch WNMG○○WP „Finishing“ mit Wischer Schneidkante (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WNMG080404WP-CA510
WNMG080404WP-CA515
WNMG080408WP-CA510
WNMG080408WP-CA515
WNMG080408WP-CA525
WNMG080408WP-CA530
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nose R Material

9.03 €

10 9 Arbeitstage 0.40.4CA510

9.03 €

10 9 Arbeitstage 0.40.4CA515

9.03 €

10 9 Arbeitstage 0.80.8CA510

9.03 €

10 6 Arbeitstage 0.80.8CA515

9.03 €

10 9 Arbeitstage 0.80.8CA525

9.03 €

10 9 Arbeitstage 0.80.8CA530

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape W (hexagonale Ausführung) Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 6
work material Stahl Breaker Use Oberflächenbehandlung Rake angle Negativ
Selfishly Freihändig

Technischer Support