Isolierboxschlüssel E40413 (Teilenummern)

Isolierboxschlüssel E40413
  • Mengenrabatt
Er kann zum Anziehen von Schrauben und Muttern im Inneren der Schalttafel verwendet werden. Da der Griff isoliert ist, besteht keine Gefahr eines Stromschlags, selbst wenn das Zielobjekt elektrisch geladen ist.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E40413

Teilenummer
E40413
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

34.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Gekröpfter Schraubenschlüssel Width across flat dimension(mm) 13 Overall Length(mm) 200
Thickness(mm) 11 Head Width(mm) 26.5 Offset(mm) 23
JAN Code 4545301067391 Specifications Material of the metal part: Chrome-vanadium steel

Technischer Support