Kombinationshammer (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

80184

Teilenummer
80184
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

79.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Doppelhammer Overall Length(mm) 330 Head material Stahl / Polyurethan
Striking face diameter(mm) 38 Handle Length(mm) 292 Mass(g) 857
JAN Code 4545301041810 Features Replacement head is available. (Urethane only)

Technischer Support