• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

6 Paar Kombischlüssel, Satz, in PC-Futteral (Teilenummern)

6 Paar Kombischlüssel, Satz, in PC-Futteral
[Merkmale]
Es wird mit einem Halter geliefert, der es Ihnen ermöglicht, nur die Größe herauszunehmen, die Sie benötigen.
Mit JIS-Zeichen
-Praktischer Kunststoffhalter für die Aufbewahrung
-Kann für eine breite Palette von Zwecken von allgemeinen Haushalten bis hin zu Profis vor Ort verwendet werden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1131282

Teilenummer
1131282
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.88 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kombination Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Width across flat dimension(mm) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 8 Single Product/Set Classification Produktsatz Set Contents (mm) 8×8・10×10・12×12・13×13・14×14・17×17
Set Contents (Items) 6 Product Size 200×60×38 Weight(g) 420

Sie befinden sich auf der Seite für 6 Paar Kombischlüssel, Satz, in PC-Futteral, die Teilenummer ist 1131282.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1131282.

Technischer Support