Loser Schraubenschlüssel, S-114 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S-114

Teilenummer
S-114
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Doppelschlüssel Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Einzelstück Operating Range(mm) 9 to 22 Material: Head Forged
Material: Shaft Carbon Tool Steel (Full Quenching) Surface Treatment Chrome Plated Product Size 230×30×10
Weight(g) 145

Sie befinden sich auf der Seite für Loser Schraubenschlüssel, S-114, die Teilenummer ist S-114.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S-114.

Technischer Support