Langer Spiralfräser LSPE-BS (SKH51) mit BS-Griff (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LSPE-BS10-60-BS7
LSPE-BS10-80-BS7
LSPE-BS12-60-BS7
LSPE-BS12-80-BS7
LSPE-BS12-100-BS7
LSPE-BS13-100-BS7
LSPE-BS14-60-BS7
LSPE-BS14-80-BS7
LSPE-BS14-100-BS7
LSPE-BS15-60-BS7
LSPE-BS15-80-BS7
LSPE-BS15-100-BS7
LSPE-BS16-60-BS7
LSPE-BS16-80-BS7
LSPE-BS16-100-BS7
LSPE-BS16-120-BS7
LSPE-BS17-60-BS7
LSPE-BS17-80-BS7
LSPE-BS17-100-BS7
LSPE-BS18-60-BS7
LSPE-BS18-80-BS7
LSPE-BS18-100-BS7
LSPE-BS18-120-BS7
LSPE-BS19-60-BS7
LSPE-BS19-80-BS7
LSPE-BS19-100-BS7
LSPE-BS20-60-BS7
LSPE-BS20-80-BS7
LSPE-BS20-100-BS7
LSPE-BS20-120-BS7
LSPE-BS21-80-BS7
LSPE-BS21-100-BS7
LSPE-BS22-60-BS7
LSPE-BS22-80-BS7
LSPE-BS22-100-BS7
LSPE-BS23-60-BS7
LSPE-BS23-80-BS7
LSPE-BS23-100-BS7
LSPE-BS24-60-BS7
LSPE-BS24-80-BS7
LSPE-BS24-100-BS7
LSPE-BS25-60-BS7
LSPE-BS25-80-BS7
LSPE-BS25-80-BS9
LSPE-BS25-100-BS7
LSPE-BS25-100-BS9
LSPE-BS25-120-BS7
LSPE-BS26-60-BS7
LSPE-BS26-80-BS7
LSPE-BS26-80-BS9
LSPE-BS26-100-BS7
LSPE-BS27-80-BS7
LSPE-BS27-100-BS7
LSPE-BS28-60-BS7
LSPE-BS28-80-BS7
LSPE-BS28-80-BS9
LSPE-BS28-100-BS7
LSPE-BS28-100-BS9
LSPE-BS29-80-BS7
LSPE-BS29-100-BS7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Overall Length (L)
(mm)
Handle No. Overall Length
(mm)
Handle length
(mm)

113.96 €

1 6 Arbeitstage 10606162BS716292

145.94 €

1 6 Arbeitstage 10806182BS718292

115.35 €

1 6 Arbeitstage 12606162BS716292

148.73 €

1 6 Arbeitstage 12806182BS718292

184.18 €

1 6 Arbeitstage 121006202BS720292

184.18 €

1 6 Arbeitstage 131006202BS720292

119.52 €

1 6 Arbeitstage 14606162BS716292

157.07 €

1 6 Arbeitstage 14806182BS718292

186.96 €

1 6 Arbeitstage 141006202BS720292

119.52 €

1 6 Arbeitstage 15608162BS716292

157.07 €

1 6 Arbeitstage 15808182BS718292

186.96 €

1 6 Arbeitstage 151008202BS720292

119.52 €

1 6 Arbeitstage 16608162BS716292

157.07 €

1 6 Arbeitstage 16808182BS718292

186.96 €

1 6 Arbeitstage 161008202BS720292

205.74 €

1 6 Arbeitstage 161208222BS722292

121.60 €

1 6 Arbeitstage 17608162BS716292

160.55 €

1 6 Arbeitstage 17808182BS718292

190.44 €

1 6 Arbeitstage 171008202BS720292

121.60 €

1 6 Arbeitstage 18608162BS716292

160.55 €

1 6 Arbeitstage 18808182BS718292

190.44 €

1 6 Arbeitstage 181008202BS720292

222.43 €

1 6 Arbeitstage 181208222BS722292

141.77 €

1 6 Arbeitstage 19608162BS716292

177.93 €

1 6 Arbeitstage 19808182BS718292

196.01 €

1 6 Arbeitstage 191008202BS720292

157.07 €

1 6 Arbeitstage 20608162BS716292

195.31 €

1 6 Arbeitstage 20808182BS718292

229.39 €

1 6 Arbeitstage 201008202BS720292

250.93 €

1 6 Arbeitstage 201208222BS722292

204.35 €

1 6 Arbeitstage 21808182BS718292

247.47 €

1 6 Arbeitstage 211008202BS720292

168.88 €

1 6 Arbeitstage 22608162BS716292

237.73 €

1 6 Arbeitstage 22808182BS718292

269.71 €

1 6 Arbeitstage 221008202BS720292

175.15 €

1 6 Arbeitstage 23608162BS716292

248.85 €

1 6 Arbeitstage 23808182BS718292

281.53 €

1 6 Arbeitstage 231008202BS720292

222.43 €

1 6 Arbeitstage 24608162BS716292

271.10 €

1 6 Arbeitstage 24808182BS718292

344.12 €

1 6 Arbeitstage 241008202BS720292

227.30 €

1 6 Arbeitstage 25608162BS716292

281.53 €

1 6 Arbeitstage 25808182BS718292

300.30 €

1 6 Arbeitstage 25808213BS9213120

365.67 €

1 6 Arbeitstage 251008202BS720292

382.35 €

1 6 Arbeitstage 251008233BS9233120

401.83 €

1 6 Arbeitstage 251208222BS722292

231.47 €

1 6 Arbeitstage 266010165BS716592

292.66 €

1 6 Arbeitstage 268010185BS718592

310.74 €

1 6 Arbeitstage 268010213BS9213120

371.93 €

1 6 Arbeitstage 2610010205BS720592

310.74 €

1 6 Arbeitstage 278010185BS718592

391.40 €

1 6 Arbeitstage 2710010205BS720592

234.94 €

1 6 Arbeitstage 286010165BS716592

310.74 €

1 6 Arbeitstage 288010185BS718592

321.86 €

1 6 Arbeitstage 288010213BS9213120

391.40 €

1 6 Arbeitstage 2810010205BS720592

401.83 €

1 6 Arbeitstage 2810010233BS9233120

344.12 €

1 6 Arbeitstage 298010185BS718592

473.45 €

1 6 Arbeitstage 2910010205BS720592

Loading...

Grundlegende Informationen

Blade shape type Quadratisch Tool Material Type HSS-Stahl Coating Ohne Beschichtung
Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)

Technischer Support