Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CFT15-90
Teilenummer
|
---|
CFT15-90 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip angle (θ) | Tool Diameter (D) (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Handle length (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Tip diameter (mm) | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 15 | 6.2 | 105 | 80 | 12 | 2.5 | 11.5 | 5 |
Loading...
Application | Lochfasen | Single blade, two blades | Einzelklinge | Tool Material Type | HSS-Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung | Number of flutes | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Faswerkzeug CFT (SKH57) , die Teilenummer ist CFT15-90.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CFT15-90.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Tip angle (θ)
Tool Diameter (D)(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Handle length(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tip diameter(mm)
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CFT10-60 |
CFT10-90 |
CFT15-60 |
CFT20-60 |
CFT20-90 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Tip angle (θ) | Tool Diameter (D) (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Handle length (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Tip diameter (mm) | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 10 | 6.9 | 100 | - | 10 | 2 | - | - | ||
134.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 10 | 4 | 100 | - | 10 | 2 | - | - | ||
186.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 15 | 10.8 | 105 | 75 | 12 | 2.5 | 11.5 | 5 | ||
256.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 20 | 14.7 | 110 | 70 | 16 | 3 | 15.5 | 5 | ||
256.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 20 | 8.5 | 110 | 80 | 16 | 3 | 15.5 | 5 |