Solider Hartmetallsenker 3 Nuten C-3MC (NF15) (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-3MC6.3-60
C-3MC6.3-90
C-3MC6.3-120
C-3MC8-90
C-3MC8-120
C-3MC8.3-90
C-3MC8.3-120
C-3MC10.4-60
C-3MC10.4-90
C-3MC10.4-120
C-3MC12.4-60
C-3MC12.4-90
C-3MC12.4-120
C-3MC16.5-60
C-3MC16.5-90
C-3MC16.5-120
C-3MC18.5-60
C-3MC20.5-90
C-3MC20.5-120
C-3MC22.5-60
C-3MC25-60
C-3MC25-90
C-3MC25-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip angle (θ) Tool Diameter (D)
(mm)
Overall Length
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tip diameter
(mm)
Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)
Outer Diameter Length
(mm)
Length under neck
(mm)

264.37 €

1 6 Arbeitstage 606.360615.73.5253.2

243.68 €

1 6 Arbeitstage 906.360615.73.5255.2

243.68 €

1 6 Arbeitstage 1206.360615.73.5256.3

302.78 €

1 6 Arbeitstage 9086062.15.73.52.553.9

302.78 €

1 6 Arbeitstage 12086062.15.73.52.555.1

311.65 €

1 6 Arbeitstage 908.36062.55.73.52.553.9

311.65 €

1 6 Arbeitstage 1208.36062.55.73.52.555.1

423.21 €

1 6 Arbeitstage 6010.47582.67.54364.4

384.05 €

1 6 Arbeitstage 9010.47582.67.54367.3

384.05 €

1 6 Arbeitstage 12010.47582.67.54368.9

469.02 €

1 6 Arbeitstage 6012.475102.59.55461.6

428.39 €

1 6 Arbeitstage 9012.475102.59.55465.2

428.39 €

1 6 Arbeitstage 12012.475102.59.55467.3

599.04 €

1 6 Arbeitstage 6016.580103.19.55462.4

548.06 €

1 6 Arbeitstage 9016.580103.19.55467.3

548.06 €

1 6 Arbeitstage 12016.580103.19.55470.1

628.59 €

1 6 Arbeitstage 6018.590103.59.55470.4

599.04 €

1 6 Arbeitstage 9020.580123.811.55564.1

599.04 €

1 6 Arbeitstage 12020.580123.811.55567.6

689.92 €

1 6 Arbeitstage 6022.590123.511.55565.4

885.70 €

1 6 Arbeitstage 602590123.811.55562.7

836.20 €

1 6 Arbeitstage 902580123.811.55560.5

836.20 €

1 6 Arbeitstage 1202580123.811.55565

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Lochfasen Single blade, two blades Einzelklinge Tool Material Type Carbid
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung Number of flutes 3

Technischer Support