Schaftfräser für Kupferarbeiten, 2-schneidig CU2 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CU2010
CU2015
CU2030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

34.93 €

1 6 Arbeitstage 12.5440

34.91 €

1 6 Arbeitstage 1.53.75440

43.53 €

1 6 Arbeitstage 38645

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Aluminium / Kupfer Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating CrN Machining Application Seite / Nut Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)
Shank diameter tolerance h6 Torsion Angle details(°) 30

Technischer Support