Langer Mikrobohrer COSDML (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
COSDML0.17
COSDML0.20
COSDML0.29
COSDML0.30
COSDML0.40
COSDML0.44
COSDML0.49
COSDML1.20
COSDML1.50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter Ds
(mm)

39.52 €

10 6 Arbeitstage 0.172.518.61

34.12 €

10 6 Arbeitstage 0.23211

34.12 €

10 6 Arbeitstage 0.294211

30.92 €

10 6 Arbeitstage 0.36251

58.17 €

10 6 Arbeitstage 0.47251

29.26 €

10 6 Arbeitstage 0.447251

28.93 €

10 6 Arbeitstage 0.497251

32.55 €

10 6 Arbeitstage 1.215351.5

32.55 €

10 6 Arbeitstage 1.518352

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Tool Material Type Kobalt HSS Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N N/A Coating Type Sonstige With/without Oil Hole N/A
tip angle(Degree) 118 Torsional Angle(°) 22~31 Diameter tolerance(mm) 0~-0.006
Shank diameter tolerance h8 Coating Details AQEX Coating

Technischer Support