Werkzeug für Bit Einsätze, CoroTurn RC Doppelt, DWLNR / L (Teilenummern)

Werkzeug für Bit Einsätze, CoroTurn RC Doppelt, DWLNR / L
[Merkmale]
Ein hochsteifer Doppelt zum Drehen.
Extrem einfach zu Handgriff. Tauschen Sie Einsätze und Passbleche mit nur einem Schraubenchlüssel aus.
Einsätze lassen sich leicht austauschen, sogar von der Rückseite des Halter.
Durch Austausch des Klemme und der Passbleche können verschiedenste Einsatz montiert werden.
Unterstützungen das Drehen des Außendurchmessers (Bohrungsschneiden) und die Verwendung von negativen Einsätze.
Unterstützungen alles vom Schruppen bis zum Schlichten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DWLNL1616H06
DWLNL2020K06
DWLNL2525M06
DWLNL3225P08
DWLNL3232P08
DWLNR1616H06
DWLNR2020K06
DWLNR2020K08
DWLNR2525M06
DWLNR3232P08
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Applicable Tip Shape Application Clamp Shape Selfishly Applicable Tip Clearance Angle Type Shank height
(mm)
Shank width
(mm)
Rake angle
(°)
Blade Inclination Angle
(°)
Lead Angle
(°)
Specifications Cutting Angle
(°)
Clearance angle
(°)
Function Width
(mm)
Function Height
(mm)
Function Length
(mm)
Dimension L3
(mm)
Tip Size Gauge Chip Torque
(Nm)
Trusco Code

135.05 €

1 8 Arbeitstage W (hexagonale Ausführung)Außen-Ø / StirnseiteKabelklemmeLinke HandNegativ1616-6-6-5-950201610026.406WNMG 06 04 081.7-

156.84 €

1 8 Arbeitstage W (hexagonale Ausführung)Außen-Ø / StirnseiteKabelklemmeLinke HandNegativ2020-6-6-5-950252012527.106WNMG 06 04 081.7-

165.33 €

1 8 Arbeitstage W (hexagonale Ausführung)Außen-Ø / StirnseiteKabelklemmeLinke HandNegativ2525-6-6-5-950322515027.106WNMG 06 04 081.7-

175.61 €

1 8 Arbeitstage -Außen-Ø--------Outer diameter turning/negative tip supported. Supports operations from rough machining to finishing.---------609-7120

212.70 €

1 8 Arbeitstage W (hexagonale Ausführung)Außen-Ø / StirnseiteKabelklemmeLinke HandNegativ3232-6-6-5-950403217034.308WNMG 08 04 083.9-

141.11 €

1 8 Arbeitstage W (hexagonale Ausführung)Außen-Ø / StirnseiteKabelklemmeRechte HandNegativ1616-6-6-5-950201610026.406WNMG 06 04 081.7-

156.84 €

1 8 Arbeitstage W (hexagonale Ausführung)Außen-Ø / StirnseiteKabelklemmeRechte HandNegativ2020-6-6-5-950252012527.106WNMG 06 04 081.7-

150.12 €

1 8 Arbeitstage -Außen-Ø--------Outer diameter turning/negative tip supported. Supports operations from rough machining to finishing.---------609-7146

158.23 €

1 8 Arbeitstage W (hexagonale Ausführung)Außen-Ø / StirnseiteKabelklemmeRechte HandNegativ2525-6-6-5-950322515027.106WNMG 06 04 081.7-

202.10 €

1 6 Arbeitstage W (hexagonale Ausführung)Außen-Ø / StirnseiteKabelklemmeRechte HandNegativ3232-6-6-5-950403217034.308WNMG 08 04 083.9-

Loading...

  1. 1

Technischer Support