Stainless Steel Wire (Flux Included) GFW308 (Teilenummern)

Stainless Steel Wire (Flux Included) GFW308
[Merkmale]
Drahttyp: inklusive Flussmittel
[Anwendungen]
Edelstahldraht für das Schweißen von EN 1.4301 Equiv. (gesintert)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GFW308-1.2-12.5
GFW308-1.6-12.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wire Diameter
(mm)

260.62 €

1 8 Arbeitstage 1.2

254.56 €

1 8 Arbeitstage 1.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schweißdraht JIS Standard TS308-FB0 equivalent AWS Standard E308T0-1 Equivalent
Mechanical property: 0.2% yield stress(MPa) 406 (Example, JIS standard: -) Mechanical property: Tensile strength(MPa) 619 (example, JIS standard: 550:≤) Mechanical property: 5D elongation(%) 38.0 (example, JIS standard: 30:≤)
Amount Of Content 1 Box (12.5 kg) Applications and Special Features SUS304 welding is used for general purposes. Mass(kg) 12.5
Ferrite Quantity: (method) Schaeffler Diagram(%) 8.9 (Example) Ferrite Quantity: (method) DeLong Diagram(FN) 13.9 (Example) Ferrite Quantity: (method) Ferrite Scope(%) 10 (Example)

Technischer Support