Container Capacity (L) 7.4–27.3 (Teilenummern)

Container Capacity (L) 7.4–27.3
  • Mengenrabatt
Kastenförmige Behälter in verschiedenen Größen.
Fassungsvermögen (ℓ): 7,4 bis 27,3
Hitzebeständige Temperatur: -20 bis +80°C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2-100-02
2-100-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Capacity
(L)
Effective inside dimensions
(mm)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number Amount Of Content

116.01 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage 44526812610.9390×227×111Container 12-212-21 pc.

109.21 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage 469369769.2411×312×58Container 14B14B1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Color Blau Product Type Aufbewahrungskiste Material (Main Body) Polypropylen (PP)
Specifications Heat Resistant Temperature: -20 – +80°C Amount Of Content 1 pc.

Technischer Support