Ironworking File, Overall Length (mm) 190–370 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3-1786-05
3-1786-07
3-1786-08
3-1787-01
3-1787-02
3-1787-05
3-1787-06
3-1787-07
3-1787-08
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Roughness of grain Details Type Blade Length
(mm)
Blade Width
(mm)
Blade thickness
(mm)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number

44.29 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 310Zweiter SchnittFlat250256Ironworking file HI25002, flat, medium cut 310×250×25×6.0HI25002

64.19 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 370Zweiter SchnittFlat300307Ironworking file HI30002, flat, medium cut 370×300×30×7.0HI30002

79.13 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 370FeinFlat300307Ironworking file HI30003, flat, fine cut 370×300×30×7.0HI30003

39.32 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 190Zweiter SchnittSemi-Circular150164.5Ironworking file HA15002, half-round, medium cut 190×150×16×4.5HA15002

52.58 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 190FeinSemi-Circular150164.5Ironworking file HA15003, half-round, fine cut 190×150×16×4.5HA15003

64.19 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 310Zweiter SchnittSemi-Circular250257Ironworking file HA25002, half-round, medium cut 310×250×25×7.0HA25002

85.76 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 310FeinSemi-Circular250257Ironworking file HA25003, half-round, fine cut 310×250×25×7.0HA25003

90.74 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 370Zweiter SchnittSemi-Circular300308.5Ironworking file HA30002, half-round, medium cut 370×300×30×8.5HA30002

112.31 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 370FeinSemi-Circular300308.5Ironworking file HA30003, half-round, fine cut 370×300×30×8.5HA30003

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Werkstattfeile Product Type Aus Schmiedeeisen Single Product Set Product Einzelstück
Material SKS-8

Technischer Support