Teilenummer
|
---|
SFULVT0806 |
SFULVT1006 |
SFULVT1206 |
SFULVT1606 |
SFULVT2008 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.37 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8 | 35 | 6 | 8 | 100 | |
129.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 45 | 6 | 10 | 100 | |
147.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 | 50 | 6 | 12 | 100 | |
310.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 16 | 65 | 6 | 16 | 150 | |
587.05 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 | 75 | 8 | 20 | 150 |
Loading...
Work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Edelstahl / Gusseisen | Type | Langhals, quadratisch | Machining Application | Nut / Bolzen (Z-Vorschub) |
---|---|---|---|---|---|
Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) | Coating Details | TiSiN | Torsion Angle details(°) | 45 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften