GESCHWINDIGKEIT / T 2-schneidige Kugel mit SI-Beschichtung (Teilenummern)

GESCHWINDIGKEIT / T 2-schneidige Kugel mit SI-Beschichtung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MLB0802SI

Teilenummer
MLB0802SI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

52.52 €

26.79 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

R Size(mm) R 4.0 Type Langhalskugel Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Gusseisen
Blade length (ℓ)(mm) 16 Number of flutes(sheet) 2 Coating Sonstige
Overall Length (L)(mm) 100 Shank diameter (d)(mm) 8 R Precision(μm) 0 ~−0.02
Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut Blade diameter(mm) 8.0 Coating Details TiSiN
Torsional Angle(°) 35

Sie befinden sich auf der Seite für GESCHWINDIGKEIT / T 2-schneidige Kugel mit SI-Beschichtung, die Teilenummer ist MLB0802SI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MLB0802SI.

Technischer Support