GESCHWINDIGKEIT / T 2-schneidige Kugel (150L)

GESCHWINDIGKEIT / T 2-schneidige Kugel (150L)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LLB0602T

Teilenummer
LLB0602T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

72.58 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

R Size(mm) R 3.0 Type Kugel Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen
Blade length (ℓ)(mm) 12 Number of flutes(sheet) 2 Coating Sonstige
Overall Length (L)(mm) 150 Shank diameter (d)(mm) 6 R Precision(μm) ±0.01
Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut Blade diameter(mm) 6.0 Coating Details AlTiN
Torsional Angle(°) 35 Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02 Shank tolerance h6

Sie befinden sich auf der Seite für GESCHWINDIGKEIT / T 2-schneidige Kugel (150L) , die Teilenummer ist LLB0602T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LLB0602T.

Technischer Support