Langer Hartmetall-Kugelkopffräser, 2-schneidig 30° B242X (B242X-3)

Langer Hartmetall-Kugelkopffräser, 2-schneidig 30° B242X B242X-3

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: B242X-3

Marke: 7 LEADERS

Preis: 32.51

Lieferzeit: 8 Arbeitstage


Technische Daten:

R Size: 1.5 mm

Blade length (ℓ): 6 mm

Overall Length (L): 80 mm

Shank diameter (d): 4 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B242X-3

Teilenummer
B242X-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

32.51 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.56804

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kugel Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2
R Precision(μm) ±10 Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Eingravierung / R-Nut Coating Details AlTiN
Material MG Torsional Angle 30°

Sie befinden sich auf der Seite für Langer Hartmetall-Kugelkopffräser, 2-schneidig 30° B242X, die Teilenummer ist B242X-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B242X-3.

Produktvarianten

Teilenummer
B242X-12
B242X-16
B242X-20
B242X-4
B242X-5
B242X-6
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

178.43 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 62218012

347.56 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 83021016

511.90 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 103821020

32.51 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 28804

48.05 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2.5101006

48.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3121006

Technischer Support