Band S4011, luft- und wasserdicht, einseitig【12-16 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S4011-50MMX20M-PACK
S4011-75MMX20M-0.5-PACK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)

124.18 €

16 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 501 Box (16 Rolls)

132.36 €

12 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage 751 Box (12 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Weiße Ausführung Length(m) 20
Thickness(mm) 0.5 Color Details White Adhesiveness 21N/25mm
Tensile Strength 48.7N/25mm Holding Force 0.5mm/30min Base Materials Special Non-Woven Fabric
Adhesive Butyl Rubber-Based

Technischer Support