Arbeitstisch, mit Pedal zur Bewegung, gleichmäßige Last 800 / 2.000 kg (Teilenummern)

Arbeitstisch, mit Pedal zur Bewegung, gleichmäßige Last 800 / 2.000 kg

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • SVMF-1890-MG
  • SVRF-1890-GG
  • SXNP-1875-NI
  • SXRP-1875-GI
  • Arbeitstisch, mit Pedal zur Bewegung, gleichmäßige Last 800 / 2.000 kg
  • Arbeitstisch, mit Pedal zur Bewegung, gleichmäßige Last 800 / 2.000 kg
  • Arbeitstisch, mit Pedal zur Bewegung, gleichmäßige Last 800 / 2.000 kg
  • Arbeitstisch, mit Pedal zur Bewegung, gleichmäßige Last 800 / 2.000 kg
  • Arbeitstisch, mit Pedal zur Bewegung, gleichmäßige Last 800 / 2.000 kg

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SVRF-1875-GG

Teilenummer
SVRF-1875-GG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

1,230.42 €

1 7 Arbeitstage 1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Mittelschwere Werkbank (zwischen 501 und 2.000 kg bei gleichmäßig verteilter Last) Height (mm) 740 Width (mm) 1800
Depth (mm) 750 Uniform Load(kg) 800 Assembly / Completion Montageausführung
Main body: option Grundkörper Top Plate Material PVC sheet adhesion Leg Material Steel
Top Panel Color Green Leg color Green Top Panel Thickness(mm) 22.5
Specifications Uniform Load Resistance during Movement : 100 kg Mass(kg) 71.6 Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Arbeitstisch, mit Pedal zur Bewegung, gleichmäßige Last 800 / 2.000 kg, die Teilenummer ist SVRF-1875-GG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SVRF-1875-GG.

Technischer Support