Aluminiumband, dick, glänzend (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

J3302

Teilenummer
J3302
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

15.25 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Gold und silber Width(mm) 50
Length(m) 10 Thickness(mm) 0.13 Adhesiveness 21.7N/25mm
Tensile Strength 98.1N/20mm Color Details Silver JAN Code 4904140793029
Trusco Code 497-6487 Mass 210 Operating Temperature Range(°C) 10~80
Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Aluminiumband, dick, glänzend, die Teilenummer ist J3302.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer J3302.

Technischer Support