Pads mit Antirutscheffekt, länglich geschnitten, 150 mm x 0,61 mm【5 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NSP150610-5P-BK

Teilenummer
NSP150610-5P-BK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

82.82 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1 Pack (5 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Schwarz Width(mm) 150
Length(m) 0.61 Thickness(mm) 0.8 Adhesiveness 20N/25mm
Color Details Black Tensile Strength 147N/25mm JAN Code 4954425110294
Trusco Code 435-7663 Cutting Method Cutter Required Amount Of Content 1 Pack (5 pcs)

Technischer Support