Hartmetall-NC-Zentrierbohrer (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1106-3.0
1106-4.0
1106-6.0
1106-8.0
1107-3.0
1107-4.0
1107-6.0
1107-8.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Both square (θ) Shank diameter
(d)
Overall Length
(L)
JAN Code Trusco Code

67.83 €

1 6 Arbeitstage 903384526587056286 106-4193

83.08 €

1 9 Arbeitstage 904504526587056293 106-4207

95.89 €

1 6 Arbeitstage 906574526587056309 106-4215

143.23 €

1 6 Arbeitstage 908634526587056316 106-4223

70.53 €

1 6 Arbeitstage 1203384526587056385 106-4274

88.52 €

1 6 Arbeitstage 1204504526587056392 106-4282

100.59 €

1 6 Arbeitstage 1206574526587056408 106-4291

152.75 €

1 6 Arbeitstage 1208634526587056415 106-4304

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single blade, two blades Einzelklinge Coating Type Ohne Beschichtung

Technischer Support