Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AD2222
Teilenummer
|
---|
AD2222 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Diamond Maximum Diameter (mm) | Shaft Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Overall Length (mm) | Blade Length (mm) | Mass (g) | JAN Code | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | 4 | 3 | 80000 | 52.0 | 7 | 6 | 4571130851245 | 498-7012 |
Loading...
Shape | mit Zylinder |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Diamant-Schleifstift, Galvanikbindung, Wellendurchmesser 3 mm, die Teilenummer ist AD2222.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AD2222.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Particle Size(#)
Diamond Maximum Diameter(mm)
Shaft Diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Overall Length(mm)
Blade Length(mm)
Mass(g)
JAN Code
Trusco Code
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AD2104 |
AD2105 |
AD2106 |
AD2226 |
AD2311 |
AD2313 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Particle Size (#) | Diamond Maximum Diameter (mm) | Shaft Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Overall Length (mm) | Blade Length (mm) | Mass (g) | JAN Code | Trusco Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 325 | 0.6 | 3 | 80000 | 38.0 | 3 | 5 | 4571130850972 | 498-6890 | ||
29.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 230 | 0.7 | 4 | 80000 | 40.0 | 4 | 5 | 4571130850989 | 498-6903 | |
28.26 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 230 | 0.8 | 4 | 80000 | 40.0 | 4 | 5 | 4571130850996 | 498-6911 | |
40.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | 6 | 3 | 67000 | 53.0 | 9 | 7 | 4571130851283 | 498-7039 | ||
31.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 200 | 1 | 3 | 80000 | 44.0 | 7 | 5 | 4571130851290 | 498-7047 | ||
31.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 200 | 1.5 | 3 | 80000 | 48.0 | 7 | 5 | 4571130851313 | 498-7055 |