Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
367548
Outer diameter Dimensions(mm) | 125 | Inner Diameter Dimension(mm) | 22.23 | Thickness(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
work material | General steel / Edelstahl | Particle Size(#) | 30 | abrasive grain | Schleifkörper A |
Hardness | R | JAN Code | 9009013675480 | Trusco Code | 766-2645 |
Max. Rotational Speed(rpm) | 12250 | Mass(g) | 180 | Number Contained In A Packet | 10 pcs. |
Sie befinden sich auf der Seite für Gekröpfte Schleifscheibe, Standard, die Teilenummer ist 367548.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 367548.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Number Contained In A Packet
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften