Diamant-Schleifstift, Spitzkegelform 30°

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DSK6-30-354070

Teilenummer
DSK6-30-354070
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

107.61 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Particle Size(#) 120 Shape Kegelförmig Diamond Maximum Diameter(mm) 6
Shaft Diameter(mm) 6 Max. Rotational Speed(rpm) 72300 Blade Length(mm) 11
Overall Length(mm) 61 Mass(g) 10 Angle(°) 30
JAN Code 4007220354070 Trusco Code 486-7297 Material Electrodepositioned Diamond

Technischer Support