Diamant-Schleifstift, Spitzkegelform 60°

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DSK15-60-806173

Teilenummer
DSK15-60-806173
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

141.34 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Particle Size(#) 120 Shape Kegelförmig Diamond Maximum Diameter(mm) 15
Shaft Diameter(mm) 6 Max. Rotational Speed(rpm) 27500 Blade Length(mm) 13
Overall Length(mm) 63 Mass(g) 17 Angle(°) 60
JAN Code 4007220806173 Trusco Code 486-7289 Material Electrodepositioned Diamond

Technischer Support