Aluminium-Geradschleifer (Teilenummern)

Aluminium-Geradschleifer
  • Mengenrabatt
[Features]
· A handy Velcro type one-touch sander.
· Durable and rustproof aluminum plate with a wood patterned grip that fits well to hands.
[Applications]
· As an auxiliary tool for various polishing work.

(i)Hinweis

  • Die Verwendung bei hohen Temperaturen kann dazu führen, dass sich die Aluminiumplatte und das Klettband lösen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TMS-70240

Teilenummer
TMS-70240
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Usage Halter Width(mm) 70 Length(mm) 240
JAN code 4989999392395 Trusco Code 764-6674 Mass 280

Sie befinden sich auf der Seite für Aluminium-Geradschleifer, die Teilenummer ist TMS-70240.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TMS-70240.

Technischer Support