Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EX-2-50-20-0.38-PACK |
EX-2-75-20-0.38-PACK |
EX-2-100-20-0.38-PACK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width (mm) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181.43 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 13 Arbeitstage | 50 | 1 Box (20 Rolls) | ||
215.08 € | 16 Stk. pro Packung | 1 Packung | 13 Arbeitstage | 75 | 1 Box (16 Rolls) | ||
215.08 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | 19 Arbeitstage | 100 | 1 Box (12 Rolls) |
Loading...
Product Type | Klebeband | Color | Schwarz | Length(m) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.38 | Color Details | Black | Base Materials | Plastic Film |
Adhesive | Butyl Rubber-Based | Adhesive Strength (stainless steel plate) [at 23°C] | 33N/19mm | Adhesive Strength (particleboard) [at 23°C](N/19mm) | 19 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width(mm)
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften