Shielded Metal Arc Welding Rod for Cr-22% / Ni-12% Stainless Steel HS-309 (Teilenummern)

Shielded Metal Arc Welding Rod for Cr-22% / Ni-12% Stainless Steel HS-309

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HS-309-2.6-4
HS-309-3.2-5
HS-309-4-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pole diameter
(mm)
Pole length
(mm)
Current range, lower
(A)
Amount Of Content

96.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.630050~801 Case (4 kg)

117.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3.235080–1201 Case (5 kg)

115.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4350110~1501 Case (5 kg)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schweißstab Standard Color Black Tensile Strength(N/mm2) 605
Stretch(%) 40.5 Shock Value (2 V Notch, RT)(J) 80 Covering Lime Titania Type
JIS Standard ES309-16

Technischer Support