MIG Welding Wire for Stainless Steel KSW-308 (Teilenummern)

MIG Welding Wire for Stainless Steel KSW-308

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Anwendungen]
Draht für das MIG-Schweißen von rostfreiem Stahl wie EN 1.4301 Equiv. (gesintert).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KSW-308-1.2-12.5

Teilenummer
KSW-308-1.2-12.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

302.69 €

1 8 Arbeitstage 1 Case (12.5 kg)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schweißdraht Wire Diameter(mm) 1.2 Tensile Strength(N/mm2) 580
Stretch(%) 46 JIS Standard YS308 AWS Standard ER308
Amount Of Content 1 Case (12.5 kg)

Technischer Support