MIG Welding Wire for Stainless Steel KSW-309 (Teilenummern)

MIG Welding Wire for Stainless Steel KSW-309

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KSW-309-1.2-12.5

Teilenummer
KSW-309-1.2-12.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

356.79 €

1 8 Arbeitstage 1 Case (12.5 kg)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schweißdraht Wire Diameter(mm) 1.2 Tensile Strength(N/mm2) 610
Stretch(%) 38 JIS Standard YS309 AWS Standard ER309
Amount Of Content 1 Case (12.5 kg)

Technischer Support