Gas-Shielded Solid Arc Welding Wire for Austenite + Ferritic Stainless Steel GRINOX29S (Teilenummern)

Gas-Shielded Solid Arc Welding Wire for Austenite + Ferritic Stainless Steel GRINOX29S

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GRINOX29S-1.2-12.5

Teilenummer
GRINOX29S-1.2-12.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

806.87 €

1 8 Arbeitstage 1 Case (12.5 kg)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schweißdraht Wire Diameter(mm) 1.2 Current range, lower(A) 80~200
0.2% Resistance(N/mm2) 402 Tensile Strength(N/mm2) 745~853 Stretch(%) ≧20
Welding Voltage(V) 20–30 High temperature oxidation resistance(°C) 1000 Hardness(HV) 265
Hardness After Work Hardening(HV) 475 Amount Of Content 1 Case (12.5 kg)

Technischer Support