Coated Arc Welding Rod for Soil/Sand Wear-Resistance KF-25CR-3 (Teilenummern)

Coated Arc Welding Rod for Soil/Sand Wear-Resistance KF-25CR-3

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KF-25CR-3-3.2-5
KF-25CR-3-4-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pole diameter
(mm)
Pole length
(mm)
Current range, lower
(A)
Amount Of Content

674.60 €

1 8 Arbeitstage 3.2350100~1601 Case (5 kg)

661.37 €

1 8 Arbeitstage 4400140~2001 Case (5 kg)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schweißstab Standard Color Silver Covering Basic system
JIS Standard DFCrA-B AWS Standard EFeCr-A1 Amount Of Content 1 Case (5 kg)

Technischer Support