Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SS4525-H
Material | Stahl | Frontage(mm) | 460 | Depth(mm) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Product Type | Ausführung für leichte Lasten optional | Other | Option | Product Details | Half Shelf |
Applicable Rack | 25 mm Series | Shelf Load Capacity(kg) | 20 | JAN Code | 4524871212974 |
Material Details | Steel (Chrome plating) | Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Luminous 25-mm-Serie Halbregal, die Teilenummer ist SS4525-H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SS4525-H.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften