Zum Schneiden verschiedener Materialien, Universalklinge ARB (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ARB-180

Teilenummer
ARB-180
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

44.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Holz Chip Carbid Reference cutting thickness (Iron)(mm) 3
Outer Diameter(mm) 180 Blade thickness(mm) 1.5 The Number of Teeth(P) 56
Main Body Thickness(mm) 1 Blade symbol CB Hole Diameter(mm) 20
Maximum Rotation Speed(min⁻¹) 5500 JAN Code 4920350003048 Compatible Model Dust Collection / Dust Prevention Circular Saw, Circular Saw, Rechargeable Circular Saw
Low-noise slit Included

Technischer Support