Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FD19-110 |
FD38-135S |
FD51-180S |
FD-135S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reference cutting thickness (mm) | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | The Number of Teeth (P) | Main Body Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | JAN Code | Compatible Model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.63 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | D19 or Less | 110 | 1.5 | 24 | 1.1 | 15 (With Flange) | 4920350200539 | Dedicated Machine: IKK DFC-19C DFC-20A | |
81.06 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | D38 or Less | 135 | 1.6 | 30 | 1.2 | Spline | 4920350300420 | Dedicated Machine: Diamond SDC-38A SDC-32C1 | |
109.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | D51 or Less | 180 | 1.8 | 38 | 1.4 | Spline | 4920350002645 | Dedicated Machine: Diamond SDC-51E | |
81.06 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | D32 or Less | 135 | 1.4 | 30 | 1.1 | Spline | 4920350300413 | Dedicated Machine: Diamond SDC-32C1 |
Loading...
Work material | Eisenstange | Chip | Cermet |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Reference cutting thickness(mm)
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
The Number of Teeth(P)
Main Body Thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
JAN Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften