Stichsäge für PVC und Kunststoff GTS-EP (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GTS-EP-255-100
GTS-EP-305-100
GTS-EP-355-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Main Body Thickness
(mm)
Maximum Rotation Speed
(min⁻¹)
JAN Code

263.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 25521.440004920350004144

343.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3052.41.840004920350004151

314.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 35532.235004920350004168

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Polyvinylchlorid, Kunststoff Chip Carbid The Number of Teeth(P) 100
Blade symbol CB Hole Diameter(mm) 25.4 Compatible Model Tabletop Circular Saw, Tabletop Sliding Circular Saw, Dedicated Machine

Technischer Support