TOF-Schrumpfschlauch (Teilenummern)

TOF-Schrumpfschlauch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5092
5093
5094
5096
5097
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Inner diameter before shrink
(mm)
Post-Contraction Internal Diameter
(mm)
Post-Contraction Wall Thickness
(mm)
Amount Of Content

261.26 €

1 19 Arbeitstage S-0360.91φ00.581 Roll

124.51 €

1 24 Arbeitstage S-0601.52φ00.711 Roll

142.30 €

1 10 Arbeitstage S-1303.30φ00.811 Roll

341.72 €

1 19 Arbeitstage S-1904.83φ1.57φ0.881 Roll

512.44 €

1 19 Arbeitstage S-2506.35φ3.18φ0.881 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Folie Color Transparenz Length(m) 1.2
Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support