Diamant-Schleifstift mit hoher Steifigkeit, Galvanikbindung, Zylinderform (Teilenummern)

Diamant-Schleifstift mit hoher Steifigkeit, Galvanikbindung, Zylinderform
[Features]
· Effective length of grindstone diameter can be obtained, ideal for deep groove or deep hole machining.
· Uses special high rigidity stainless steel to reduce breakage and bending.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HD-12

Teilenummer
HD-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.66 €

10 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Classification Kataphorese-Stange Type Einzelstück Particle Size(#) 140
Shape mit Zylinder Material/abrasive Diamant Diamond Maximum Diameter(mm) 1.2
Diamond Length/Grindstone Length(mm) 5 Shaft Diameter(mm) 3 Overall Length(mm) 50
Maximum Engine Speed(min-1) 65000

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support