Bit für B3 (H6,35 mm), Torx, T-Ausführung, Elektrowerkzeug (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B3-T40X120
B3-T50X75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Drive Size Shape

36.01 €

10 12 Arbeitstage 120T40B

32.20 €

1 7 Arbeitstage 75T50C

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Torx-Ausführung (Innensechskant) Shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Einzelstück
Presence of magnet at the blade tip N/A Whether there is a double-end function N/A

Technischer Support