CrN 2–schneidig, durchschnittlich für Kupfer/Aluminiumlegierung/Kunststoff CRN-EDN (Teilenummern)

CrN 2–schneidig, durchschnittlich für Kupfer/Aluminiumlegierung/Kunststoff CRN-EDN
  • Mengenrabatt
[Features]
· CrN coating gives excellent lubrication and welding resistance while demonstrating its true power when machining copper alloy, aluminum alloy, and plastic.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRN-EDN-2
CRN-EDN-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

93.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2860

96.42 €

1 6 Arbeitstage 31070

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Aluminium / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating CrN Shank diameter (d)(mm) 6 Torsion Angle (θ) Standardspirale (30 bis 40°)
Blade part material Carbide alloy Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02 Application The shrink fit system is recommended.

Technischer Support