FX-beschichtet, 2-schneidig, Miniaturformat, extralang FX-MG-EDLL-3 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FX-MG-EDLL-3-1

Teilenummer
FX-MG-EDLL-3-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

100.42 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Blade diameter (D)(φ) 1 work material General steel / Wärmebehandelter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Blade length (ℓ)(mm) 7.5
Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch Coating TiAlN
Shank diameter (d)(mm) 3 Overall Length (L)(mm) 40 Torsion Angle (θ) Standardspirale (30 bis 40°)
Blade part material Carbide alloy Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02 Application The shrink fit system is recommended.

Technischer Support