2-schneidig, für Kupfer/Aluminiumlegierung/Kunststoff, langer Hals CAP-LN-EDS (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CAP-LN-EDS-5X35
CAP-LN-EDS-6X35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Neck diameter
(mm)

93.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 57.564.8

110.00 €

1 6 Arbeitstage 6985.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Aluminium / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2 Type Langer Hals quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Overall Length (L)(mm) 90 Underneck length (ℓ1)(mm) 35
Torsion Angle (θ) Standardspirale (30 bis 40°) Blade part material Carbide alloy Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.015
Application The shrink fit system is recommended.

Technischer Support