Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FX-EBD-DL-6-R1X6
R Size(mm) | 1 | Type | Bohrung | work material | General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer |
---|---|---|---|---|---|
Blade length (ℓ)(mm) | 6 | Number of flutes(sheet) | 2 | Coating | TiAlN |
Overall Length (L)(mm) | 50 | Shank diameter (d)(mm) | 6 | Outer Diameter(mm) | 2 |
Torsional Angle(°) | 30 | Blade material | Carbide alloy | Application | The shrink fit system is recommended. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften