2-schneidig, Miniaturausführung, lang MG-EBDL-3 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MG-EBDL-3-R0.3

Teilenummer
MG-EBDL-3-R0.3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

100.25 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

R Size(mm) 0.3 Type Bohrung work material General steel / Wärmebehandelter Stahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer
Blade length (ℓ)(mm) 2.8 Number of flutes(sheet) 2 Coating Ohne Beschichtung
Overall Length (L)(mm) 40 Shank diameter (d)(mm) 3 Outer Diameter(mm) 0.6
Torsional Angle(°) 30 Blade material Carbide alloy Application The shrink fit system is recommended.

Technischer Support