Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CAP-LN-EBD-R1X16
R Size(mm) | 1 | Type | Langhalsbohrung | work material | Aluminium / Kupfer / Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Blade length (ℓ)(mm) | 3 | Number of flutes(sheet) | 2 | Coating | Ohne Beschichtung |
Overall Length (L)(mm) | 60 | Underneck length (ℓ1)(mm) | 16 | Shank diameter (d)(mm) | 4 |
R Precision(μm) | ±0.01 | Torsional Angle(°) | 30 | Blade material | Carbide alloy |
Neck diameter(mm) | 1.91 | Application | The shrink fit system is recommended. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften