2-schneidig lange für Aluminium AL-EDL (Teilenummern)

2-schneidig lange für Aluminium AL-EDL
  • Mengenrabatt
[Features]
· Aluminum HSS square end mill.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AL-EDL-2
AL-EDL-3
AL-EDL-4
AL-EDL-5
AL-EDL-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

49.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 210660

40.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 315660

40.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 420860

40.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 525860

46.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8351075

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Aluminium / Kupfer / Kunststoff Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Kobalt HSS Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) shank Gerade
Tolerance 0~-0.03mm

Technischer Support