1-schneidig, lang für Aluminium AL-EOL (Teilenummern)

1-schneidig, lang für Aluminium AL-EOL
  • Mengenrabatt
[Features]
· Aluminum HSS square end mill.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AL-EOL-5
AL-EOL-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)

47.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5

47.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Blade length (ℓ)(mm) 25 work material Aluminium / Kunststoff Blade shape type Quadratisch
Number of flutes(sheet) 1 Tool Material Type Kobalt HSS Shank diameter (d)(mm) 8
Coating Ohne Beschichtung Overall Length (L)(mm) 75 Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)
shank Gerade Tolerance 0~-0.03mm

Technischer Support