2-schneidig, langer Hals, überdimensioniert LN-EDN-OH (Teilenummern)

2-schneidig, langer Hals, überdimensioniert LN-EDN-OH
  • Mengenrabatt
[Features]
· HSS end mill with a long neck.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LN-EDN-OH-3
LN-EDN-OH-6.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck base diameter d2
(mm)

42.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 310665212.95

51.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.52010100536.45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Kobalt HSS Coating Ohne Beschichtung Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)
shank Gerade Tolerance 0~+0.01mm

Technischer Support